Sistemas de ar condicionado e ventilação com recuperação de calor
CLIMA RV é uma unidade integrada para climatização e ventilação mecânica controlada de ambientes internos.
Pode ser instalado no chão ou na parede e está envolto numa elegante caixa de metal com acabamento na cor RAL 9016.
A unidade CLIMA RV está disponível em dois tamanhos :
As principais características da unidade são:
• Fluxo de ar máximo de 730 e 960 m³/h no modo de ar condicionado e de 160 e 261 m³/h no modo de ventilação.
• baixos níveis de ruído
• baixo consumo de energia
• dimensões compactas
• Fácil acesso para inspeção e manutenção
• Sistema de controle de zona única com modulação do ventilador ou sistema de controle multizona com modulação tanto do ventilador quanto dos dampers de zona
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Italy |