Publicar produtos
FLECHE EG
Irsap

FLECHE EG

Traduzido por Google,

Flèche EJ responde a aspectos práticos e de aquecimento. Graças às suas formas simples e essenciais, pode ser instalado em qualquer ambiente.

Especificação
  • CONSTRUCTION FEATURES

    radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
    alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44 et fil pilote
    NF** (Flèche Eco hors Chrome)
    câble électrique longueur 1,2 m
    garantie 2 ans

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFLECHE-EG
  • Familia de productoRadiator
  • Grupo de produtosFleche Eg
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Código UNSPSC40101801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Radiators