Publicar produtos
Radiator Tesi 5
Radiator Tesi 5
    Irsap

    Radiator Tesi 5

    Traduzido por Google,
    Tesi Termoarredi representa o sistema mais funcional, modular e elegante para aquecimento de todos os ambientes. Graças às formas arredondadas, que minimizam o risco de acidentes, também podem ser colocadas em locais públicos, instituições, escolas e hospitais. Tesi 4 tem uma profundidade de 177 mm e alturas de 200 a 2500 mm.
    Especificação
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTesi-5
    • Familia de productoRadiator
    • Grupo de produtosTesi
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-20
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)177
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRadiators
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators