Publicar produtos
Basement walls
Isodrän

Basement walls

Traduzido por Google,
A PROTEÇÃO TOTAL DE UMIDADE DE CAVES NOVAS E ANTIGAS Normalmente, as caves são espaços frios e crus que não podem ser usados para muito mais do que armazenamento ou garagem, mas isso nem sempre precisa ser o caso. O uso do método ISODRÄN permite criar acomodações de qualidade no porão de casas existentes ou para novas construções. Problemas de umidade nem sempre são visíveis, portanto, pode ser difícil de detectar. Os sinais de problemas podem ser qualquer coisa, desde o odor do porão até a roupa que não seca, pintura descascada e (ou) vazamento de água.
Especificação
  • THE ISODRÄN BOARD under the cellar floor provides advantages: -Low building height as no drainage layer is required below/under the ISODRÄN board -Less excavation and removal of mass from the cellar -Less material required therefore lower transportation of loads/masses into the basement -Higher ceilings -The ISODRÄN board replaces rubble and traditional insulation under the cellar floor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabasementwalls
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosPorous Insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalEspuma Firme
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEC010879
  • Nome ETIMInsulation blanket/-plate
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral fibre slab insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniclassSlab and Board Thermal Insulation
  • Código CSI UniFormat IIA1020
  • Título CSI UniFormat IISpecial Foundations

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Iceland
Norway
Sweden