Publicar produtos
ISOPAN Isobox
ISOPAN Isobox
    Isopan

    ISOPAN Isobox

    Traduzido por Google,
    Painel sanduíche de poliuretano para paredes, com acabamento micro-nervurado e fixação à vista. Pode ser instalado verticalmente ou horizontalmente. APLICAÇÃO Isobox é um painel sanduíche para revestimento utilizado em paredes de instalações industriais, garagens e divisórias internas. CARACTERÍSTICAS - Painel sanduíche com dupla pele metálica perfilada micro-nervurada - Isolamento em poliuretano - Junta com fixação exposta - Pode ser instalado na vertical ou horizontal
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIsobox
    • Familia de productoWall Panel
    • Grupo de produtosExposed fixing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-02
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615