Publicar produtos
Vapor barrier foils
ISOVER PL
Arquivado

Vapor barrier foils

Vapor barrier foils for vapor barrier insulation of walls, ceilings and roofs, protecting building partitions (walls, ceilings, roofs) against moisture caused by condensation penetrating from the interior of the building water vapor to the barrier. Foils with constant or variable diffusion resistance.

Especificação
  • A file with products from the current ISOVER offer dedicated to the construction of vapor barriers of walls, ceilings and roofs: vapor barrier foil with constant diffusion resistance ISOVER Stopair 1104, vapor barrier with variable diffusion resistance ISOVER Vario® XtraSafe and Vario®KM Duplex UV.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFolie_paroizolacyjne
  • Familia de productoIsover materials
  • Grupo de produtosMaterials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-08-14
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCMaterial
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_10_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVapour permeable sheets
  • Número OmniClass23-13 25 27
  • Título OmniclassVapor Barriers