Publicar produtos
DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER MESHED FLANGE AND SIPHON Ø MM 50-75

DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER MESHED FLANGE AND SIPHON Ø MM 50-75

Traduzido por Google,
A UNIDADE DE DRENAGEM POR SIFÃO COM DESCARGA LATERAL E FLANGE MALHEADA é um meio ideal para obter continuidade entre a área a ser impermeabilizada e o tubo de descarga em telhados planos, terraços, varandas, áreas de serviço, etc.
Foi projetado para uso com membranas cimentícias e líquidas.


Especificação
  • The drain unit with lateral discharger, meshed flange and siphon is available in the following diameters: -Ø mm. 50 -Ø mm. 75
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrain-unit_lateral-discharger-meshed-flange-siphon
  • Familia de productoWaste Water Drains
  • Grupo de produtosACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC002469
  • Nome ETIMAccessories for floor duct