Publicar produtos
UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE

UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE

Traduzido por Google,
O ralo de telhado anti-retorno “UNIVERSAL R” com flange telada é ideal para garantir a continuidade entre a área a ser impermeabilizada e o tubo de descarga em telhados planos, terraços, varandas, áreas de serviço, etc. Foi projetado para uso com membranas cimentícias e líquidas.
Especificação
  • The “Universal R” anti-backup roof drain with meshed flange is available with height 250 mm in the following diameters: - Ø mm. 50 - Ø mm. 60 - Ø mm. 75 - Ø mm. 80 - Ø mm. 90 - Ø mm. 100 - Ø mm. 110 - Ø mm. 125 - Ø mm. 140 - Ø mm. 160
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauniversal-r_anti-backup-roof-drain_meshed-flange
  • Familia de productoWaste Water Drains
  • Grupo de produtosACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBorracha
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC002469
  • Nome ETIMAccessories for floor duct