Publicar produtos
JLG Pecolift / Ecolift 1.5 / Ecolift 50
JLG Pecolift / Ecolift 1.5 / Ecolift 50
    JLG
    Arquivado

    JLG Pecolift / Ecolift 1.5 / Ecolift 50

    The JLG EcoLift Series are a major step change in low-level access. It's so easy, fast and efficient to use, it's intuitive. Just step in and turn the handle. And you don't need power; no batteries to charge or mains power consumption.


    This machine may also be known as: Toucans, Stock Pickers, Power Towers, Mast Lifts

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPecolift
    • Familia de productoLow-Level Access
    • Grupo de produtosNon-Powered Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoVertical lifting platforms
    • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts