Publicar produtos
JLG 1850SJ

JLG 1850SJ

Traduzido por Google,
Um elevador de ultra lança é necessário para transportar várias operações de construção e manutenção para trabalhar em altura com segurança. Quer sejam plataformas de lança articuladas ou telescópicas, a Manlift oferece plataformas de lança JLG altamente confiáveis e bem conservadas para aluguel, para que as pessoas possam trabalhar com segurança e eficiência em alturas. A JLG 1850SJ é a maior plataforma de lança telescópica que oferece altura de trabalho de 58,56m com confiabilidade e segurança. A ultraelevação da lança JLG 1850SJ é muito mais rápida até a altura total, de modo que os operadores podem passar mais tempo trabalhando e menos tempo posicionando a lança. Os eixos levam aproximadamente um minuto para estender ou retrair. Eles são capazes de girar para dentro e para fora e não são telescópicos como extensíveis. A lança telescópica e a lança de cinco seções fornecem mais de 2,9 milhões de pés cúbicos de área de trabalho e maior capacidade de alcançar e ultrapassar. Uma tela LCD mostra aos operadores onde eles estão no envelope de trabalho junto com outras informações úteis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-1850sj-telescopic-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de produtosUltra Series Telescopic Boom Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto