Publicar produtos
JLG T12E / T32E
JLG T12E / T32E
    JLG
    Arquivado

    JLG T12E / T32E

    With the JLG Toucan® vertical mast lift, you can meet your overhead challenges head-on. Work up, over and around assembly lines, shelving, ductwork or partitions more easily and without interference. These mast boom lifts feature thick rubber non-marking tyres, clean and efficient electrical power and 25% gradeability.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT12E
    • Familia de productoElectric & Hybrid Boom Lifts
    • Grupo de produtosToucan Series Mast Boom Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoVertical lifting platforms
    • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts