Publicar produtos
JLG 1250AJP

JLG 1250AJP

Traduzido por Google,
A plataforma de lança articulada JLG 1250AJP oferece uma altura de trabalho de 40,3 m com grande flexibilidade. Elevadores de lança articulados (projetados para alcançar um objeto, os elevadores de lança articulados possuem uma ou até duas juntas articuladas na lança principal, permitindo que a máquina tenha um grande potencial de alcance). Os JLG 1250AJP movidos a diesel são altamente adequados para trabalhos externos que exigem maquinário flexível para levar sua equipe e equipamentos no ar com segurança. O projeto de lança QuikStick® patenteado da JLG reduz significativamente os tempos de ciclo de elevação/redução. Tração nas quatro rodas e direção nas quatro rodas, além de eixo oscilante para excelente mobilidade no local de trabalho. A capacidade de plataforma dupla com até 450 kg disponível oferece maior versatilidade e produtividade.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajlg-1250ajp-articulated-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de produtosArticulating Boom Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto