Publicar produtos
Genie GS4047

Genie GS4047

Traduzido por Google,
A plataforma elevatória tipo tesoura é uma das plataformas de trabalho aéreo mais utilizadas, sendo necessária para trabalhar em altura com segurança. É útil para executar não apenas várias tarefas, como limpeza e pintura, mas também é usado em muitas aplicações de construção e instalação industrial. A Manlift oferece uma ampla gama de elevadores de tesoura Genie bem conservados para aluguel com base nas diferentes necessidades do cliente. O elevador tipo tesoura Genie GS4047 oferece uma altura de trabalho de 13,75 m e é comumente usado para trabalhar em espaços estreitos onde é necessário se movimentar em altura para realizar várias tarefas com segurança. O elevador tipo tesoura Genie GS4047 está disponível em fontes de energia elétrica e diesel. O elevador de tesoura elétrico pode ser usado em ambientes internos/externos, pois segue a política de emissão zero em comparação com o elevador de tesoura movido a diesel, que é usado principalmente para terrenos ao ar livre, onde é necessária uma plataforma maior com maior capacidade de elevação. Tração dianteira e zero dentro do raio de giro. Dimensões compactas para passar facilmente por portas duplas padrão. Espaço de trabalho máximo da plataforma de extensão de 3 pés (0,91 m). 25% de inclinação para subir encostas e rampas de carga.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenie-gs4047-electric-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosElectric Scissor Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto