Publicar produtos
Gabions Delta Green
MUROXS

Gabions Delta Green

Traduzido por Google,

Sistema de solo reforçado para paisagismo:

- Método de conexão de geogrelha testado em laboratório.

- Máxima rapidez de execução graças à opção pré-montada.

- Não é necessário pessoal especializado para instalação.

- Possibilidade de acabamento em pedra.

Especificação
    • Electro-welded wire with zinc-aluminum coating (95% zinc / 5% aluminum)
    • Front mesh 300x73 cm: wire Ø5.0 mm, mesh size 10x10 cm
    • Ground panel 300x70 cm: wire Ø4.5 mm, mesh size 10x10 cm
    • Pins and spacers: wire Ø6.0 mm
    • Tensile strength of all components: min. 550 N/mm²
    • 3000 hours of salt spray test in accordance with DIN EN ISO 9227-NSS standard

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadelta-green
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG013000
  • Nome ETIMBuilding materials
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoGabion wall systems
  • Número OmniClass23-11 17 15
  • Título OmniclassGabions

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia