Publicar produtos
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX door

    Traduzido por Google,

    Também é possível montar portas de entrada com base nos sistemas CONNEX. Estas portas complementam a aparência do edifício. As portas e janelas do edifício têm a mesma aparência e criam um ambiente soberbo.

    Especificação
    • 03-10-02-02

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_CONNEX_door
    • Familia de productoWood-Metal systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-20
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)72
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniclassWood Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors