Publicar produtos
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door

    Traduzido por Google,

    Devido ao vidro ser montado pelo lado de fora, uma barra de vidro visivelmente aparafusada pode ser omitida. Com este método de envidraçamento, são alcançados valores de estanqueidade extremamente bons; além disso, os painéis envidraçados, muitas vezes grandes e pesados, podem ser instalados de forma fácil e rápida a partir do exterior. O elemento de retenção de vidro associado garante resistência confiável contra roubo e prevenção de quedas. O resultado é uma porta de levantar e deslizar estética e tecnicamente satisfatória. Como opção, também é possível integrar o envidraçamento diretamente em diferentes sistemas de soleira. Projetos sem barreiras também são possíveis. Em cada caso, a largura do quadro visível é reduzida ao mínimo, garantindo assim uma aparência aprimorada com tamanhos máximos de abertura e entrada de luz do dia.

    Especificação
    • 03-10-02-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_CONNEX_slide_lift_and_slide_door
    • Familia de productoWood-Metal systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15 25
    • Título OmniclassSliding Wood Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors