Publicar produtos
JANSEN Economy 50 door
JANSEN Economy 50 door
JANSEN Economy 50 door
JANSEN Economy 50 door
JANSEN Economy 50 door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 door

    Traduzido por Google,

    O sistema de perfis JANSEN Economy 50 é ideal para portas de correr sem isolamento térmico. O formato simples dos perfis facilita a montagem. A ampla gama de opções oferece possibilidades para soluções criativas e econômicas.

    Especificação
    • 01-02-01-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_economy_50_door
    • Familia de productoUninsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-16
    • Número de edição5
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniclassSteel Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors