Publicar produtos
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 fire protection door

    Traduzido por Google,

    Portas corta-fogo e divisórias resistentes ao fogo das classes E30/EW30/E60/EW60 podem ser facilmente montadas utilizando os perfis JANSEN Economy, já consagrados. É possível atingir classes de resistência ao fogo até E120 para paredes divisórias. Os perfis com 50 mm de profundidade possuem faces muito estreitas. A aparência é idêntica à dos demais sistemas de proteção contra incêndio JANSEN Economy 60, JANSEN JANISOL 60 EI30 e JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90.

    Especificação
    • 01-02-03-04

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_economy_50_fire_protection_door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniclassFire Rated Hinged Doors
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION