Publicar produtos
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
JANSEN Economy 50 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 smoke protection door

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de controle de fumaça JANSEN Economy 50 são particularmente adequados para a fabricação de portas corta-fogo grandes e pesadas. Mesmo que as portas excedam as dimensões padrão, a largura da face é extremamente reduzida. Além disso, uma ampla gama de variações de design e funcionalidade foram testadas e aprovadas de acordo com a norma DIN 18095. Outra vantagem do sistema é a fabricação eficiente dessas portas corta-fogo de encaixe perfeito.

    Especificação
    • 01-02-03-06

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_economy_50_smoke_protection_door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003535
    • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniclassFire Rated Hinged Doors
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION