Publicar produtos
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap

    Traduzido por Google,

    A porta anti-aprisionamento de dedos JANSEN Economy 60 atende à norma de produto EN 14351-1 para portas externas e possui certificação CE. As portas anti-aprisionamento de dedos são compatíveis com a linha de perfis Janisol. Também é possível instalar molas de porta integradas e acionadores automáticos de portas.

    Especificação
    • 01-02-01-04

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Economy_60_door_anti_finger_trap
    • Familia de productoUninsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-26
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniclassSteel Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors