Publicar produtos
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
JANSEN Economy 60 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 fire protection door

    Traduzido por Google,

    Com os conhecidos perfis JANSEN Economy, podem ser instaladas portas corta-fogo de classe E30/EW30/E60/EW60 e painéis fixos até a classe E90. A aparência das portas Jansen Economy é idêntica à dos sistemas de segurança contra incêndio JANSEN JANISOL 60 EI30 e JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90. Os perfis de 60 mm de profundidade possuem faces muito estreitas. Os perfis JANSEN Economy permitem a integração de componentes de sistemas de proteção contra fumaça com portas corta-fogo embutidas e econômicas, em conformidade com a norma DIN 18095. Diversas portas com diferentes designs e funções foram testadas e aprovadas.

    Especificação
    • 01-02-03-05

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_economy_60_fire_protection_door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniclassFire Rated Hinged Doors
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION