Publicar produtos
JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
JANSEN Economy 60 smoke protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 smoke protection door

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de proteção contra fumaça JANSEN Economy 60 permitem a produção racional de portas corta-fogo embutidas, em conformidade com a norma DIN 18095. Os perfis com 60 mm de profundidade caracterizam-se pelas faces estreitas. Diversos estilos e variações funcionais foram testados e aprovados.

    Especificação
    • 01-02-03-07

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_economy_60_smoke_protection_door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-02
    • Número de edição3
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003535
    • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniclassFire Rated Hinged Doors
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION