Publicar produtos
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
JANSEN JANISOL 2 60 FP Door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 2 60 FP Door

    Traduzido por Google,

    O sistema de proteção contra incêndio JANSEN JANISOL 2 60 FP atende aos requisitos de segurança e liberdade de design em edifícios como nenhum outro. As propriedades do aço permitem criar designs extremamente robustos e seguros com perfis muito finos. O resultado são portas e divisórias multifuncionais que satisfazem as necessidades tanto do arquiteto quanto do cliente. O desempenho do sistema foi comprovado internacionalmente em inúmeros testes de resistência ao fogo, em combinação com diversos tipos de vidro.

    Especificação
    • 01-02-03-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_janisol_2_EI30_fire_protection_door
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-10
    • Número de edição9
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniclassFire Rated Hinged Doors
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION