Publicar produtos
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 EI30 fire protection door anti-finger-trap

    Traduzido por Google,

    As portas corta-fogo anti-aprisionamento de dedos JANSEN JANISOL 60 EI30 minimizam o risco de lesões na borda de fechamento secundário graças às suas metades arredondadas. Por isso, são especialmente indicadas para edifícios com grande circulação de pessoas, como escolas, centros comerciais, estações ferroviárias e aeroportos. A porta anti-aprisionamento de dedos tem a mesma aparência que outras portas anti-aprisionamento de dedos da Jansen sem classificação de proteção contra incêndio. Além disso, a porta pode ser equipada com diversos tipos de vidro e é fácil e eficiente de montar.

    Especificação
    • 01-02-03-08

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_janisol_2_EI30_fire_protection_door_anti-finger-trap
    • Familia de productoSmoke and fire protection steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-01
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoFire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Título OmniclassFire Rated Hinged Doors
    • Código CSI UniFormat IID40
    • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION