Publicar produtos
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door

    Traduzido por Google,

    A linha de portas de correr elevatórias JANSEN JANISOL 60 redefine o conceito de sala de estar. O sistema consagrado, agora adaptado para grandes vãos, permite a integração entre os espaços internos e externos, criando uma área de convivência única e aberta. O batente inferior, em plástico reforçado com fibra de vidro de alta qualidade, possibilita, ao mesmo tempo, o acesso para pessoas com deficiência e garante um isolamento térmico otimizado. As portas de correr elevatórias JANSEN JANISOL possuem certificação CE e foram testadas no ift Rosenheim.

    Especificação
    • 01-04-01-02

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Janisol_lift-and-slide_door
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de produtosFolding and sliding doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-17
    • Número de edição3
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors