Publicar produtos
JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI90 fire protection façade

    Traduzido por Google,

    Com a classificação e aprovação da fachada corta-fogo VISS Fire EI90, a Jansen pode expandir seu portfólio de fachadas corta-fogo. Baseada nas conclusões da VISS Fire EI60, a nova aprovação para paredes cortina e divisórias oferece aos arquitetos novas perspectivas de projeto.

    Especificação
    • 01-03-01-10

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_VISS_Fire_EI90_fire_protection_facade
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de produtosVISS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls