Publicar produtos
JANSEN VISS Semi SG roof glazing
JANSEN VISS Semi SG roof glazing
    Jansen AG

    JANSEN VISS Semi SG roof glazing

    Traduzido por Google,

    A variante de cobertura com envidraçamento estrutural do comprovado sistema de fachada VISS faz com que as linhas verticais de um telhado pareçam infinitas. As juntas horizontais entre os painéis são preenchidas com silicone, eliminando quaisquer barreiras visuais.

    Especificação
    • 01-03-02-04

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_VISS_Semi_SG_roof_glazing
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de produtosVISS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls