Publicar produtos
JANSEN VISS SG façade
JANSEN VISS SG façade
JANSEN VISS SG façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS SG façade

    Traduzido por Google,

    VISS SG é, arquitetonicamente, uma fachada de vidro muito atraente. Com base na comprovada solução do sistema VISS, o VISS SG pode ser projetado e construído de forma simples e eficiente como envidraçamento estrutural para formar uma fachada de alta tecnologia. Painéis envidraçados de até 2,5 x 5,0 m aumentam significativamente a transparência do envelope do edifício. Com uma variedade de âncoras de vidro, é possível instalar unidades de vidro duplo ou triplo de até 70 mm de espessura. Da mesma forma, usando VISS SG e o método de envidraçamento estrutural, é muito fácil construir telhados envidraçados. O sistema Jansen VISS SG pode ser facilmente combinado com todos os perfis VISS com larguras de face de 50 e 60 mm, bem como com a solução VISS Basic, que pode ser montada em qualquer suporte. Com aço como material de construção, a aparência interna esbelta é mantida, enquanto as grandes áreas envidraçadas criam uma generosa sensação de espaço. Isso resulta em uma ampla gama de opções com apenas um mínimo de componentes adicionais.

    Especificação
    • 01-03-01-06

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_VISS_SG_facade
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de produtosVISS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-12
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 18
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Steel Curtain Walls
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls
    • Código CSI UniFormat IIB2010
    • Título CSI UniFormat IIExterior Walls