Publicar produtos
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
JANSEN VISS side-hung door
    Jansen AG

    JANSEN VISS side-hung door

    Traduzido por Google,

    Como parte do sistema de perfis de aço, as portas basculantes VISS são baseadas em perfis padrão VISS. Eles oferecem uma solução de sistema única para grandes aberturas de fachada que podem ser integradas visualmente ao invólucro do edifício sem comprometer sua estética. Graças à sua integração como solução de sistema, eles oferecem confiabilidade de planejamento com dados BIM, dados da JANIsoft e disponibilidade de artigos em estoque (sujeito a venda prévia). Com a marcação CE, é adequado para uma ampla gama de usos.

    Especificação
    • 01-03-03-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_VISS_side-hung_door
    • Familia de productoSteel facades
    • Grupo de produtosVISS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-28
    • Número de edição2
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)550
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniclassSteel Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors