Publicar produtos
JARTON Carbon Steel Bolt 4Inch AC-107005

JARTON Carbon Steel Bolt 4Inch AC-107005

Traduzido por Google,

Parafuso de aço carbono JARTON 4 polegadas AC-107005

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_CarbonSteelBolt_4Inch_AC-107005
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-21
  • Número de edição1
  • Largura (mm)30
  • Profundidade (mm)102
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia