Publicar produtos
JARTON Door Closer Round Non Hold-UL

JARTON Door Closer Round Non Hold-UL

Traduzido por Google,

JARTON Fecho de Porta Redondo Sem Retenção-UL

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_DoorCloserRound-Non-Hold_UL
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-25
  • Número de edição1
  • Largura (mm)45
  • Profundidade (mm)227
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia