Publicar produtos
JARTON Standard Hinge SUS304-4320-2BB

JARTON Standard Hinge SUS304-4320-2BB

Traduzido por Google,

Dobradiça padrão JARTON SUS304-4320-2BB

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJARTON_StandardHingeSUS304_4320-2BB
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosHardwares
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Largura (mm)76.2
  • Profundidade (mm)102
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens

Disponibilidade da região

Ásia