Publicar produtos
Drej Lounge Double Chair
JasonL

Drej Lounge Double Chair

Traduzido por Google,

Crie conforto no seu espaço de trabalho com meu design luxuoso e sofisticado. Minha sala de estar dupla não é apenas confortável, mas também espaçosa e convidativa. Disponível em uma variedade de cores, certamente combinará com qualquer lugar que você precisar. Perfeita para qualquer recepção, sala de espera ou escritório, seus clientes ficarão sentados confortavelmente por horas a fio.

Especificação
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 240

    Product weight (kg): 37

    Seats (people): 2

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDrej-Lounge-Double-Chair
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de produtosDrej Sofas & Lounges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)660
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)755
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioMetal
  • Peso líquido (Kg)37
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia