Publicar produtos
Drej Lounge Single Chair
JasonL

Drej Lounge Single Chair

Traduzido por Google,

Seu escritório carece de estilo e conforto? Então não procure mais! Temos a solução para você. Crie um ambiente acolhedor com meu design arrojado e estiloso, que fará você se sentar com tanto conforto que não vai querer sair. Perfeito para qualquer recepção, sala de espera ou escritório, tenho certeza de que manterei você e seus clientes satisfeitos.

Especificação
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 120

    Product weight (kg): 23

    Seats (people): 1

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDrej-Lounge-Single-Chair
  • Familia de productoSofas and Lounges
  • Grupo de produtosDrej Sofas & Lounges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)660
  • Largura (mm)760
  • Profundidade (mm)755
Relacionado
  • Material principalTecido
  • Material secundárioMetal
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia