Publicar produtos
Flexi 120 Degree Workstation
JasonL

Flexi 120 Degree Workstation

Traduzido por Google,

Olá, eu sou a Estação de Trabalho Individual Flexi Premium Sit Stand de 120 Graus, uma solução ergonômica para uma configuração individual espaçosa, permitindo que você se concentre em suas tarefas enquanto participa de um ambiente colaborativo. Com uma base de aço resistente e superfície durável, ofereço um espaço de trabalho confiável para uso intenso.

Meu destaque é o design com altura ajustável, que permite que você passe facilmente da posição sentada para a posição em pé em questão de segundos. Isso incentiva um melhor hábito de trabalho, reduzindo os efeitos negativos de ficar sentado por muito tempo, como dores e possíveis lesões. Estou disponível em moldura preta e branca.

Com a estação de trabalho Flexi Premium Sit Stand para uma pessoa, 120 graus, você pode criar um ambiente ergonômico que incentiva a saúde, o trabalho em equipe e a produtividade ideal.

Notas de montagem:
1. Os furos pré-perfurados podem não se alinhar com a estrutura devido aos nossos tampos serem genéricos.
2. Desconsidere os furos pré-perfurados.
3. Você receberá parafusos autoatarraxantes para perfurar diretamente na parte inferior do tampo da mesa e fixá-la na base.
4. Se você não tiver certeza de perfurar diretamente até o topo, poderá adicionar um serviço de montagem antes de finalizar seu pedido.

Especificação
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFlexi-120-Degree-Workstation
  • Familia de productoDesks & Workstation
  • Grupo de produtosFlexi Office Desks & Workstations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1230
  • Largura (mm)2100
  • Profundidade (mm)1240
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)39
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia