Publicar produtos
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
    JasonL

    Monarch Boardroom Chair - Medium Back

    Traduzido por Google,

    Bom dia! Eu sou a cadeira de sala de reuniões Monarch. Sou ajustável, com uma altura de 960 mm a 1040 mm. Meu design elegante e base giratória me tornam uma peça bastante versátil - permitindo que eu me encaixe bem em todos os espaços em que estou colocada. Vou ter certeza de acentuar a elegância da sua sala de reuniões e fornecer uma sensação convidativa, mas profissional a ela.

    Especificação
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Seat material: PU leather

      Frame material: Metal

      Maximum load (kg): 120

      Mechanism: Knee tilt mechanism

      Seat foam: High density foam

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMonarch-Boardroom-Chair-Medium-Back
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosMonarch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1040
    • Largura (mm)680
    • Profundidade (mm)585
    Relacionado
    • Peso líquido (Kg)15.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

    Disponibilidade da região

    Oceânia