Publicar produtos
Quadro Loop Boardroom 1800 mm
JasonL

Quadro Loop Boardroom 1800 mm

Traduzido por Google,

Eu sou a Mesa de Reunião Moderna Quadro com pernas brancas e pretas, uma mesa de qualidade comercial para sua sala de reunião mais importante. A mesa certa em sua sala de reunião não só define o tom certo em seu ambiente profissional, como também incentiva a inovação e permite que a criatividade prospere. Tenho pés ajustáveis ​​que podem se adaptar a superfícies irregulares e um tampo laminado limpo que parece fantástico de todos os ângulos. Sei que cada escritório é diferente, então vem em três tamanhos para atender quatro, oito ou doze pessoas e três cores para atender a todos os gostos e estilos, incluindo branco, bordo, preto, carvalho recuperado ou carvalho escuro para meu acabamento de superfície. Os extras opcionais incluem uma caixa de energia que fica convenientemente no centro da minha mesa e capas de cabos de metal para gerenciamento de dados.

Especificação
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaQuadro-Loop-Rounded-Corner-1800-mm
  • Familia de productoBoardroom Tables
  • Grupo de produtosQuadro Loop
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)740
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)1100
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório

Disponibilidade da região

Oceânia