Publicar produtos
3730 Three-Way Tri/Bi-Amplified/Passive

3730 Three-Way Tri/Bi-Amplified/Passive

Traduzido por Google,

Sistema de altifalantes de cinema biamplificado/passivo de três vias ScreenArray®
O 3730 ScreenArray oferece reprodução suave e precisa de trilhas sonoras de cinema em um sistema compacto e muito econômico.

Especificação
  • Features

    • Three-Way ScreenArray design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion
    • Bi-amplified or fully passive switchable operation
    • SSC™ Screen Spreading Compensation
    • New molded Optimized Aperture Waveguide technology for ultra low distortion and extremely uniform frequency response
    • Low Frequency section features dual 15" transducers with ribbon wire voice coils for low distortion and high efficiency
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3730-Three-Way-Tri-Bi-Amplified-Passive
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de produtosLarge Format
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers