Publicar produtos
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element
VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    VT4888DP-DA, VT4888DP - Powered Midsize 3-Way High Directivity Line Array Element

    Traduzido por Google,

    Elemento de matriz de linha de alta diretividade de 3 vias alimentado de médio porte - VT4888DP-DA, VT4888DP

    O elemento de matriz de linha de três vias VT4888DP foi projetado para fornecer reforço de alta qualidade de música e fala em uma variedade de aplicações, incluindo áudio de concerto e apresentações corporativas de A/V de todos os tipos para usuários portáteis e instalações fixas.

    RECURSOS

    • Componentes de tecnologia avançada: Differential Drive ® , ímã de neodímio, bobina de voz dupla, transdutores de cone Direct Cooled™ para baixo peso e alto rendimento
    • O pacote eletrônico JBL DrivePack ® DP3 oferece excelente qualidade de áudio e potência robusta de classe I de alta eficiência, perfeitamente compatível com os gabinetes, com processamento de sinal digital abrangente.
    • O compartimento modular é equipado com módulo de entrada de áudio digital DPDA, com processamento de sinal BSS OmniDrive HD. Também aceita módulo de entrada dbx básico (não em rede, analógico) ou módulos de entrada em rede opcionais da Crown.
    • As tensões de linha CA em todo o mundo são selecionadas automaticamente para 50 ou 60 Hz
    • Técnicas avançadas de construção usando JBL PlyMax ® proporcionam uma construção de gabinete excepcionalmente rígida e leve
    • Acabamento externo robusto DuraFlex™; componentes intemperizados.
    • Sistema de suspensão SAFE™ patenteado e integrado: ligas premium tratadas termicamente fornecem matrizes suspensas confiáveis e de alta resistência.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVT4888DP-DA-VT4888DP-Powered-Midsize-3-Way-High-Directivity-Line-Array-Element
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosTour Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers