Publicar produtos
3733-MK - Mounting panel for 4739+3733-M/HF for Solid Screen Cinema

3733-MK - Mounting panel for 4739+3733-M/HF for Solid Screen Cinema

Traduzido por Google,

Alto-falantes de cinema ScreenArray® de três vias

Para reprodução de som crítica em cinemas utilizando uma tela sólida. O 3733 usa o 4739 LF para aumentar a saída de baixa frequência. O M/HF utiliza a tecnologia Dual Dissimilar Arraying para moldar o padrão de cobertura para o uso ideal. Além disso, o design da buzina melhora a resposta de frequência e reduz a distorção em saídas mais altas. Os drivers de alta frequência 2415-XP representam o mais recente driver de compressão HF da JBL, projetado para obter maior saída com menor distorção harmônica.

Características

  • Design ScreenArray de três vias para desempenho ideal para cinema em tela sólida.
  • 3733 está disponível apenas na configuração bi-amp
  • O design utiliza a tecnologia Dual Dissimilar Arraying para melhorar a cobertura de alta frequência e moldar o padrão para o design da sala de estar inclinada
  • O 2415-XP é o driver de compressão de alta frequência da próxima geração da JBL
  • Design avançado de guia de onda para resposta de frequência aprimorada e saída mais alta com menor distorção
  • Usado em conjunto com chifres refletores CRF2, que são usados para refletir o conteúdo de alta frequência de uma tela sólida
  • CRF2 inclui o mesmo driver HF que 3733 para manter a qualidade tonal


Especificação
  • Frequency Response (±3 dB): 40Hz - 19kHz
    Frequency Response (-10dB): 30Hz - 20kHz
    System Input Power Rating: LF 800 watts, M/HF 300 watts
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 100 degrees
    Vertical Coverage Angle (-6dB): Asymetrical with Dual Dissimilar Arraying
    Net Weight: 71.8 kg (158 lb)
    Shipping Weight: 86.7 kg (191 lb) Dimension (H x W x D) 1000 mm x 1648 mm
    Dimensions (H x W x D): 1000 mm x 1648 mm x 450 mm (39.37 in x 64.88 in x 17.75 in)
    Sensitivity: 104dB @ 2.83V
    Nominal Impedance: 12Ω
    Power Handling (2Hr AES Rating): 800W
    Power Handling (100Hr AES Rating): 150 W
    Net Weight (each): 158 lbs (71.8 kg)

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3733-MK-Mounting-panel-for-4739-3733-M-HF-for-Solid-Screen-Cinema
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de produtosLarge Format
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers