Publicar produtos
3733 Three-Way ScreenArray® Cinema Loudspeakers

3733 Three-Way ScreenArray® Cinema Loudspeakers

Traduzido por Google,

Alto-falantes de cinema ScreenArray® de três vias
Para reprodução de som crítica em cinemas utilizando uma tela sólida. O 3733 usa o 4739 LF para aumentar a saída de baixa frequência. O M/HF utiliza a tecnologia Dual Dissimilar Arraying para moldar o padrão de cobertura para o uso ideal. Além disso, o design da buzina melhora a resposta de frequência e reduz a distorção em saídas mais altas. Os drivers de alta frequência 2415-XP representam o mais recente driver de compressão HF da JBL, projetado para obter maior saída com menor distorção harmônica.

Especificação
  • Features

    • Three-way ScreenArray design for optimal performance for solid screen cinema.
    • 3733 is available only in bi-amp configuration
    • Design utilizes Dual Dissimilar Arraying technology to improve high frequency coverage and to shape the pattern for raked seating room design
    • The 2415-XP is JBL's next generation high-frequency compression driver
    • Advance waveguide design for improved frequency response and higher output with lower distortion
    • Used in conjunction with CRF2 reflector horns, which are used to reflect high frequency content off a solid screen
    • CRF2 includes the same HF driver as 3733 to maintain tonal quality
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3733-Three-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeakers
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de produtosLarge Format
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers