Publicar produtos
4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Traduzido por Google,

Sistema de alto-falantes de cinema ScreenArray™ de duas vias
O 4722 oferece reprodução suave e precisa de trilhas sonoras de cinema em um formato compacto e de baixo custo.
sistema eficaz.

Especificação
  • Features

    • Two-way system provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks
    • 4722 is available as a Passive model with a network (4722N) or the Bi-amp Ready 4722
    • Dual 380mm (15 in) low frequency transducers
    • Power capacity: 600 W continuous IEC pink noise
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4722N-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de produtosLarge Format
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers