Publicar produtos
5628 - Ultra Long Excursion Very High Power Dual 18" Cinema Subwoofer

5628 - Ultra Long Excursion Very High Power Dual 18" Cinema Subwoofer

Traduzido por Google,

Excursão Ultra Longa Potência Muito Alta Dupla 18"
Subwoofer de cinema

O 5628 é um subwoofer leve e de alta potência com abertura frontal que abriga dois dos exclusivos woofers 2269H Ultra Long Excursion 18" Differential Drive® da JBL. cone composto ultra robusto para alta excursão e vida útil extra longa. O Woofer é capaz de uma excursão máxima pico a pico de 89 mm (3,5").

Características

  • 2 x 2269H 18" Differential Drive® bobina de voz dupla de abertura dupla, transdutores de ímã de neodímio
  • 4.000 watts de ruído rosa contínuo, 16.000 watts de capacidade de manuseio de potência de pico
  • Excursão ultra longa
  • Grande área de ventilação para alta saída com baixa distorção
Especificação
  • Frequency Range (±3 dB): 24 Hz - 155 Hz (2p) / 27 Hz - 1.5 kHz (4p)
    Frequency Response (-10dB): 18 Hz - 1.63 kHz (2p) / 19 Hz - 1.75 kHz (4p)
    Input Modes: Drivers Discrete
    Transducer Power Rating: 4000 W (16000 W peak), 2 hrs.
    Long-Term System Power Rating: 2400 W (9600 W peak), 100 hrs
    Maximum SPL (1m): 134.5 dB (peak 140.5 dB) Half-space 128.5 dB (peak 134.5 dB) Full-space
    Sensitivity: 95 dB
    Nominal Impedance: 4Ω in parallel-drive mode 2 x 8? in discrete-drive mode
    LF Driver: 2 x 2269H, 460 mm (18 in) dia., 100 mm (4 in) Dual Coil Dual Gap neodymium Differential Drive®, VGC™ drivers
    Enclosure: 19 mm (3/4 in) particle board with 25 mm (1 in) baffle and back panel. Extensive bracing on all panels.
    Input Connector: (2x) +/-Push Terminals for up to 12 AWG wire
    Dimensions (H x W x D in vertical orientation): 762 x 1219 x 610 mm (30.0 x 48.0 x 24.0 in)
    Net Weight (each): 199 lbs (90.5 kg)
    Shipping Weight w/Packaging (ea.): 219 lb (99.5 kg)
    Power Handling (2Hr AES Rating): 4000 W


Especificações técnicas
  • Ref.ª única5628-Ultra-Long-Excursion-Very-High-Power-Dual-18-Cinema-Subwoofer
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de produtosLarge Format
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers