Publicar produtos
CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker

    CBT 100LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de coluna de matriz de linha Constant Beamwidth Technology™ com dezesseis drivers de 50 mm (2 pol.). Com suporte de montagem aprimorado para maior flexibilidade de mira.
    O CBT 100LA-1, com Constant Beamwidth Technology™, representa um avanço na consistência de controle de padrão, utilizando a formação de feixe de atraso analógico complexo e afunilamento de amplitude para obter uma cobertura vertical superior e consistente sem o feixe vertical estreito e o lóbulo fora de cobertura que são típicos de alto-falantes de coluna de fator de forma reto.

    RECURSOS

    • A Constant Beamwidth Technology™, com patente pendente, fornece diretividade constante até as frequências mais altas e reduz o lobing fora da cobertura.
    • Cobertura de padrão vertical comutável entre 40° para cobertura de alcance médio e 15° para aplicações de alcance longo.
    • A voz comutável fornece resposta plana no modo de música ou pico de presença de médio alcance no modo de fala.
    • Proteção dinâmica contra sobrecarga SonicGuard™
    • Suporte de parede giratório (pan)/inclinado incluído.
    • Transformador embutido de 70V/100V, mais capacidade direta de 8 ohms.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCBT-100LA-1-Constant-Beamwidth-Technology-Line-Array-Column-Loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosColumn Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers