Publicar produtos
5732 3-Way High Power ScreenArray Loudspeakers

5732 3-Way High Power ScreenArray Loudspeakers

Traduzido por Google,

Altifalantes de 3 vias de alta potência ScreenArray
Os principais cinemas de hoje exigem cobertura perfeita em todos os assentos do auditório, ampla faixa dinâmica e largura de banda estendida, bem como níveis inaudíveis de distorção. As trilhas sonoras digitais exigem sistemas de som para auditórios de primeira linha que possam reproduzir com precisão o som exatamente como gravado.

Especificação
  • Features

    • Three-way ScreenArray® design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion.
    • 700 watt midrange featuring two 8" Differential Drive® transducers
    • Large format 4" neodymium, damped titanium diaphragm, high frequency compression driver.
    • 1200 W low-frequency section with two 15" Vented Gap Cooled low frequency transducers
    • New molded Optimized Aperture Waveguide technology for ultra low distortion and extremely uniform frequency response.
    • JBL Patented SSC™ Screen spreading Compensation
    • Focused Coverage Technology
    • Flat Front Wave Guide for easy baffle wall installation
    • Shallow 18" profile for minimum behind screen depth requirements.

    Applications

    • High power critical sound reproduction in premier cinemas and studio production and post production applications.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5732-3-Way-High-Power-ScreenArray-Loudspeakers
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de produtosLarge Format
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers