Publicar produtos
9320 - 12" High Power Cinema Surround For Multi Channel Applications

9320 - 12" High Power Cinema Surround For Multi Channel Applications

Traduzido por Google,

Surround de cinema de alta potência de 12" para aplicações multicanal para aplicações multicanal
O 9320 Cinema Surround Speaker oferece um manuseio de potência muito alta, alta sensibilidade e resposta de graves estendida. Os recursos de desempenho bidirecional do 9320 o posicionam como o surround de alta potência ideal para aplicações surround multicanal.

Características

  • Faixa de frequência de 35 Hz a 20 kHz
  • Alta sensibilidade, 98 dB SPL, 1 w, 1 m (3,3 pés)
  • Capacidade de manuseio de alta potência. 400 watts de ruído rosa contínuo
  • Vários pontos de montagem rosqueados M-10
  • Cobertura de 120° x 60°
  • Gabinete de bétula de várias camadas
  • Guia de ondas de alta frequência de transição progressiva
  • Terminais de entrada localizados na parte superior do gabinete para fácil acesso


Especificação
  • Frequency Range (±3 dB): 50 Hz - 19 kHz
    Frequency Response (-10dB): 35 Hz - 20 kHz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 400 W
    Sensitivity: 98dB
    Maximum SPL (1m): 124dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 120°
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 60°
    Directivity Factor (Q): 6.3 averaged 800 Hz to 10 kHz
    Directivity Index (DI): 8.4 dB averaged 800 Hz to 10 kHz
    Crossover Frequency: 1.9 kHz
    Polarity: EIA (Positive voltage to RED terminal gives forward cone motion)
    Low Freq Transducer Nominal: 300 mm (12")
    High Freq Transducer Nominal: 38 mm (1.5" voice coil)
    Downward Firing Angle: 15° for enclosure face
    Enclosure Material: Birch multi-ply
    Grille Color: Black
    Input Connectors: NL4 Neutric Speakon and barrier strip
    Dimensions (H x W x D): 638.3 mm x 368.3 mm x 416.6 mm 26.9 in x 14.5 in x 16.4 in
    Net Weight (each): 38.5 lbs (17.5 kg)


Especificações técnicas
  • Ref.ª única9320-12-High-Power-Cinema-Surround-Multi-Channel
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de produtosSmall Format
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers