Publicar produtos
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System
PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound  Reinforcement System

    PRX710 - 10" Two-Way Multipurpose Self-PoweredSound Reinforcement System

    Traduzido por Google,

    Sistema de reforço de som autoalimentado bidirecional de 10" de duas vias - PRX710

    O PRX710 é um alto-falante compacto e ultraleve da Série PRX700. Ele foi projetado para oferecer o máximo desempenho para seu peso e tamanho.

    RECURSOS

    • SPL de pico de 133 dB
    • Driver de baixa frequência de 10" para baixa distorção e SPL mais alto
    • Driver de compressão de neodímio JBL de próxima geração de 1,5" de diâmetro
    • Guia de ondas projetado pela JBL para cobertura precisa
    • Eficiente tecnologia de amplificador Classe-D
    • Predefinições de EQ selecionáveis pelo usuário Normal e Boost
    • Seção de entrada DSP, crossover, limitação dinâmica, otimização de componentes, EQ de sistema selecionável
    • Nível de linha e capacidade de entrada direta de microfone
    • Entradas combinadas profissionais XLR-1/4", entradas RCA e loop-through XLR
    • Soquete de montagem em poste de 36 mm integrado
    • Alça integrada com copo de apoio moldado por injeção para fácil transporte
    • Pontos de suspensão M10 integrados para fácil configuração
    • Gabinetes leves de compensado de álamo feitos estruturalmente sólidos com juntas de lingueta e ranhura e protegidos pelo acabamento DuraFlex™ comprovado da JBL.
    • Grades de aço de calibre 16 resistentes a amassados e com suporte de pano

    FORMULÁRIOS

    • O PRX710 é o alto-falante mais compacto e versátil da série PRX700. Projetado para oferecer o máximo desempenho por seu peso e tamanho como um PA principal na frente da casa. Duas configurações de EQ selecionáveis pelo usuário são fornecidas para otimizar o sistema para qualquer aplicação. Com uma montagem em poste de soquete duplo, o PRX712 é uma combinação perfeita com um subwoofer da série PRX700, oferecendo um sistema sub/sat autoalimentado de alto desempenho.
    • O PRX710 é composto por um woofer de 10", um diafragma de polímero anular 2408H-2 de 37,5 mm (1,5 pol), driver de compressão de neodímio montado em uma corneta de 100° por 60°, todos acionados por um amplificador de potência digital Classe-D de 1500 watts. O DSP sofisticado está no centro de uma seção de entrada com todos os recursos, fornecendo EQ de sistema selecionável pelo usuário, proteção, seleção de sensibilidade de entrada, funcionalidade de cruzamento, limitação dinâmica e otimização de componentes discretos.
    • Todos os gabinetes PRX700 são construídos a partir de uma combinação de 25 mm (na parte superior e inferior para maior rigidez) e 18 mm, madeira compensada de álamo forte e leve, feita estruturalmente sólida com juntas de macho e fêmea. Todos os gabinetes da série PRX700 são protegidos pelo acabamento DuraFlex™ da JBL. As grades são feitas de aço de calibre 16 resistente a amassados e as alças são feitas de nylon leve com fibra de vidro para maior resistência e durabilidade. Todos os pontos de suspensão M10 são construídos em aço de calibre 14 e foram testados com uma resistência ao escoamento de 1000 lbs. cada.
    • O painel de entrada do amplificador oferece compatibilidade XLR ou jack de ¼ de polegada e um interruptor de sensibilidade fornece flexibilidade extra, tornando possível conectar literalmente qualquer fonte de som sem usar um mixer. As luzes de presença de sinal e limitador indicam o status do sistema e ajudam a definir o nível ideal por meio do botão de controle de nível.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPRX710-10-Two-Way-Multipurpose-Self-PoweredSound-Reinforcement-System
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosPortable Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers