Publicar produtos
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF
AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

    AC16-WRC-WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de 2 vias ultra compacto com 1 x 6,5" LF

    Sistemas de alto-falantes de 2 vias de alta saída que combinam flexibilidade com alta fidelidade.

    Características

    • Driver de compressão de saída de 1” com guia de onda PT™ de cobertura de 90° x 90°
    • Transdutor LF de 165 mm (6,5 pol.)
    • Gabinete ultracompacto
    • Programa 320W
    • Conectores duplos Neutrik NL4 mais terminal de parafuso
    • Pontos de fixação para suporte em U opcional, suporte tipo OmniMount ® de terceiros e acessório de montagem em suporte
    Especificação
    • Frequency Response (-10dB): 55 Hz -20 kHz
      Frequency Response (±3 dB): 65 Hz -18 kHz
      System Power Rating: 250 W (AES rated)
      160 W / 320 W / 640 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
      Nominal Impedance: 16 Ohms
      Coverage Pattern: 90° x 90°
      Dimensions (H x W x D): 381.0 x 199.4 x 226.1mm (15.0 x 7.8 x 8.9in)
      Net Weight (each): 7.2 kg (15.8 lb)
      Crossover Modes: Passive
      Maximum SPL (1m): 110 dB
      System Sensitivity (1w @ 1m): 90 dB SPL
      LF Driver: 1 x JBL 226J, 165 mm (6.5 in) SFG™ driver with 50 mm (2 in) edge wound voice coil
      Nominal LF Driver Impedance: 16 Ohms
      HF Driver: 1 x 2414H 25 mm (1 in) exit compression driver, 25 mm (1 in) voice coil
      Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
      Suspension Attachment: 5 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 1 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 and MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
      Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAC16-WRC-WRX-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers