Publicar produtos
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker
SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker

    SLP12/T Sleek, Low-Profile On-Wall Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de parede elegante e de baixo perfil
    O alto-falante de parede de alcance total SLP12/T oferece som superior e cobertura ampla e consistente em um gabinete elegante e discreto, com um poderoso driver de 75 mm (3 polegadas) que oferece o som lendário pelo qual a JBL é conhecida. O SLP12/T é uma base ideal para uma variedade de aplicações: Ele possui um transformador multitap de 15 watts para uso em sistemas de 70 V/100 V e é comutável para operação direta de 8 ohms. Este alto-falante compacto, mas robusto, possui potência de 40 watts, oferecendo som limpo e claro em qualquer volume.

    A instalação é rápida e fácil usando o suporte de parede deslizante incluído; A cobertura inclinada para baixo em 15° permite a montagem embutida contra uma parede. Uma capa de chuva incluída protege o compartimento do terminal em aplicações externas. Este alto-falante com acabamento elegante - vencedor de prêmios internacionais de design por excelência em design industrial - complementa qualquer decoração e está disponível em acabamento preto ou branco.

    O elegante e altamente versátil JBL SLP12/T é perfeito para locais como restaurantes sofisticados, hotéis, resorts, lojas de varejo e qualquer aplicação de instalação que exija um visual discreto e elegante.

    Características

    • Transdutor: faixa total de 75 mm (3 pol.)
    • Manuseio de energia: ruído rosa contínuo de 40 W, programa contínuo de 80 W
    • A cobertura inclinada para baixo em 15° permite montagem embutida na parede
    • O suporte de parede deslizante incluído facilita a instalação
    • A capa de chuva incluída protege o compartimento do terminal em aplicações externas protegidas
    • Transformador multitap para uso em sistemas 70V/100V
    • Compatível com ADA com menos de 4 polegadas de profundidade
    • Disponível em acabamentos preto ou branco
    Especificação
    • Frequency Range (-10dB)74 Hz - 20 kHz
      Frequency Response (+/-3 dB)91 Hz - 18 kHz
      Power Rating80W Continuous Program (2 hrs)
      40W (160W peak) Continous Pink Noise (2 hrs)
      20W (80W peak) Continuous Pink Noise (100 hrs)
      Sensitivity84 dB (80 Hz – 20 kHz) half-space (mounted on a wall)
      Maximum SPL106 dB peak (100 dB continuous, 2 hr) at 1m
      Nominal Coverage120° horizontal x 120° vertical
      Directivity Factor (Q)7.5
      Directivity Index (DI)8.8 dB
      Nominal Impedance8Ω (at 8Ω tap setting)
      Transformer Taps70V: 15 W, 7.5 W, 3.8 W, 1.9W
      100V: 15 W, 7.5W, 3.8W
      Driver75mm (3 in) full-range driver, polypropylene cone
      20 mm (0.8 in) voice coil on Kapton™ voice coil former
      Terminals4-pin Euroblock connector for bare wire, accepts 24 to 14 AWG gauge (0.25 to 2.5 sq. mm)
      Enclosure MaterialPolycarbonate + ABS, UL94V-0 flammability rated
      ColorBlack or white
      Dimensions248mm wide x 230mm high x 100mm deep (9.8 x 9.1 x 3.9 in)
      Net Weight1.9 kg (4.2 lbs)
      Included AccessoriesWall-mount slide-on bracket (speaker and wall sides), 4-pin Euroblock plug, protective terminal cover for outdoor use.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslp12_t-sleek-low-profile-on-wall-loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosSurface Mount Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers