Publicar produtos
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF

    AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de 2 vias ultra compacto com 2 x 5,25” LF - AC25

    Sistemas de alto-falante de 2 vias de alta saída que combinam flexibilidade com alta fidelidade

    RECURSOS

    • Guia de onda de 90° x 90° com tweeter de cúpula de 25 mm (1 pol.)
    • Transdutor LF de 135 mm (5,25 pol.)
    • Alto-falante de 2 vias ultra compacto com 2 x 5,25" LF
    • Programa 450W
    • Conectores duplos Neutrik NL4 mais terminal de parafuso
    • Pontos de fixação para suporte em U opcional


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAC25-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-5-25-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers